国を選択してください

グローバルサイトへ

販売終了

VBG-CCL-G4F AS-Interface ゲートウェイ

CC Link ゲートウェイ IP65

主なメリットの概要

  • AS-Interface 仕様 2.1 に準拠したゲートウェイ(62 ユニットまで)
  • フラットケーブルおよび EMS 標準下部セクションによる AS-Interface 接続(付属品)
  • 保護等級 IP65
  • AS-Interface からの電圧供給
  • PLC 機能
  • LED および LC ディスプレイによるエラー診断

もっと見る

Product Compliance: Europe – CE
AS-Interface® interface
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • FR

VBG-CCL-G4Fの技術データ

AS-Interface 仕様V2.11
PLC - 機能統合型
診断機能統合型
表示LED 表示、2 桁、アドレス指定およびエラーメッセージ用
LED SDCC Link 送信データ、緑色 LED
LED RDCC リンク受信データ、緑色 LED
LED AS-i ACTIVEAS-Interface 動作正常、緑色 LED
LED CONFIG ERR設定エラー、赤色 LED
LED PWR電圧がオン、緑色 LED
LED L RUNCC リンク動作中、緑色 LED
LED L ERRCC リンクエラー、LED 赤色
LED PRG イネーブル自動プログラミング、緑色 LED
LED PRG MODE投影モードがアクティブ、黄色 LED
LED U AS-iAS-Interface 電圧、LED 緑色
スイッチセットスレーブアドレスの選択と設定
ボタンモードモードの選択 / 設定の保存
絶縁電圧Ui≥ 500 V
定格作動電圧Ue(AS-Interface から)
定格動作電流Ie≤ 200 mA (AS-Interface から)
インターフェイスの種類リモートデバイス、専有局数 3 局
プロトコルCC-Link 仕様に準拠
転送レート156 kBit/s 最大 10 MBit/s
AS-Interfaceケーブルピアシング技術
CC Linkケーブルグランド M16 x 1.5 およびケージテンションスプリング端子
電磁適合性
指令 2014/30/EUEN 62026-2:2013
保護等級EN 60529:2000
AS-InterfaceEN 62026-2:2013
周囲温度0 ... 55 °C (32 ... 131 °F)
保管温度-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
保護等級IP65
材料
ハウジングPA 6 GF30
質量355 g
構造タイプケーブルグランド付きプラスチックハウジング
一般的な注意事項