国を選択してください
PMP.DZ3.C.11 Control Unit (Ex e)
Ex control unit for panel mount, push button with type of protection Ex e
主なメリットの概要
- Double pushbutton, inserts with labeling: red '0', green 'l', black 'l', blue 'RESET'; without: white, amber - 1x NO / 1 x NC
- Ex de and Ex tb certified
- Full equipment certified
- Polyamide housing for panel mount
- Installation in Zone 1, Zone 2, Zone 21 and Zone 22
- Cable Gland M20 integrated in protective cover
- Degree of protection IP66
もっと見る
注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE