国を選択してください

グローバルサイトへ

NBN3-F31-Z8-0,3M-V1-Y222967 誘導型センサー

主なメリットの概要

  • 標準アクチュエータへの直接取付け
  • 固定設定
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
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

NBN3-F31-Z8-0,3M-V1-Y222967の技術データ

スイッチング機能常開(NO)x 2
出力タイプ2 線式
定格動作距離sn3 mm
設置面一取り付け可能
出力極性DC
保証動作距離sa0 ... 2,43 mm
実際の動作距離sr2,7 ... 3,3 mm 標準 3 mm
減衰係数 rAl0,5
リダクションファクタ rCu0,4
減衰係数 r3041
減衰率 rSt371,1
出力タイプ4 線式
動作電圧UB6 ... 60 V DC
切替え周波数f0 ... 500 Hz
ヒステリシスH標準 5 %
逆極性保護機能逆極性耐性
短絡保護機能パルシング
電圧降下Ud≤ 5,5 V
作動電流IL4 ... 100 mA
最低動作電流Im4 mA
オフ状態電流Ir0,5 ... 0,9 mA 標準 0,65 mA
適切に操作可能になるまでの遅延時間tv≤ 40 ms
切替え状態インジケータLED、黄色
締め付けトルク、締め付けねじ0,4 Nm
MTTFd570 a
ミッションタイム(TM)20 a
診断範囲(DC)0 %
規格準拠
標準EN IEC 60947-5-2
UL 認証cULus 規格認定取得済み
負荷タイプ : 抵抗
回路 : クラス 2 電源
エンクロージャタイプ定格 : タイプ 1
電源 / スイッチング電圧 : 60 V DC
出力スイッチング電流 : 100 mA
周囲温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
接続タイププラグ付き固定ケーブル
ハウジング材質PBT
検出面PBT
保護等級IP67
コネクタ
ねじ切りM12 x 1
締め付けトルク0,6 Nm
ピンの数3
ケーブル
ケーブル直径4,8 mm ± 0,2 mm
曲げ半径> 10 x ケーブル直径
材料PVC
色グレー
コアの数3
コア断面積0,34 mm2
長さL0,3 m
質量106 g
締め付けトルク、締め付けねじ≤ 5 Nm
寸法
高さ33,5 mm
幅65 mm
長さ36 mm
一般的な注意事項

関連ページ

さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。