国を選択してください

グローバルサイトへ

NBB10-30GK50-E2-15M 誘導型センサー

主なメリットの概要

  • シール性が向上、保護等級
    IP68 / IP69K
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
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

NBB10-30GK50-E2-15Mの技術データ

スイッチング機能常開(NO)
出力タイプPNP
定格動作距離sn10 mm
設置面一
出力極性DC
保証動作距離sa0 ... 8,1 mm
減衰係数 rAl0,3
リダクションファクタ rCu0,3
減衰係数 r3040,8
出力タイプ3 線式
動作電圧UB10 ... 30 V
切替え周波数f0 ... 200 Hz
逆極性保護機能逆極性保護
短絡保護機能パルシング
電圧降下Ud≤ 3 V
作動電流IL0 ... 200 mA
無負荷供給電流I0≤ 20 mA
切替え状態インジケータ全方向 LED、黄色
MTTFd2060 a
ミッションタイム(TM)20 a
診断範囲(DC)0 %
規格準拠
標準EN IEC 60947-5-2
UL 認証cULus 規格認定取得済み
負荷タイプ : 汎用
回路 : クラス 2 電源
エンクロージャタイプ定格 : タイプ 1
電源 / スイッチング電圧 : 30 V DC
出力スイッチング電流 : 200 mA
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
周囲温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
接続タイプケーブル
ハウジング材質PBT
検出面PBT
保護等級IP68/IP69K
ケーブル
ワイヤーエンドフェルールはい
ケーブル直径4,6 mm ± 0,2 mm
曲げ半径> 10 x ケーブル直径
材料PVC
色グレー
コアの数3
コア断面積0,34 mm2
長さL15 m
寸法
長さ50 mm
直径30 mm
注付属のナットのみを使用してください
一般的な注意事項

関連ページ

さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。