国を選択してください
ENA58IL-R***-Profibus アブソリュートエンコーダ
主なメリットの概要
- 埋め込み型中空シャフト
- 30 ビットのマルチターン
- 摩耗がない磁気サンプリング
- 高解像度と高精度
- フィールドバスインターフェイスを備えたすべての主要エンコーダと機械的互換性があります
- ステータス LED
もっと見る












注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
ENA58IL-R***-Profibusの技術データ
| 検出タイプ | 磁気サンプリング | |
| デバイスタイプ | アブソリュートエンコーダ | |
| 直線性エラー | ≤ ± 0,1 ° | |
| UL ファイル番号 | E223176 「NFPA 79 アプリケーション専用」 、 製品に UL マークが付いている場合。 |
| 動作電圧 | UB | 10 ... 30 V DC |
| 消費電力 | P0 | 約 2,5 W |
| 適切に操作可能になるまでの遅延時間 | tv | < 1000 ms |
| 出力コード | バイナリコード | |
| コードコース(カウント方向) | 調節可能 |
| インターフェイスの種類 | PROFIBUS DP DPV0、DPV1、DPV2 | ||||||||||
| 解像度 | |||||||||||
| |||||||||||
| 転送レート | ≤ 12 MBit/s | ||||||||||
| コネクタ | 軸コネクタアウトレットまたはラジアルコネクタアウトレット付き接続カバーを備えたモデル用 Profibus:1 プラグ(M12 x 1、5 ピン、B コード)、1 ソケット(M12 x 1、5 ピン、B コード) 電源:M12 x 1 プラグ 1 個、4 ピン、A コード | |
| 端子コンパートメント | ラジアルケーブルアウトレット付き接続カバーを備えたモデル用 |
| 保護等級 | DIN EN 60529 、 軸コネクタアウトレット:IP54 接続カバーおよびシャフトシール:IP66/IP67 接続カバー、シャフトシールなし:IP65 | |
| 耐候試験 | DIN EN 60068-2-3、結露なきこと | |
| 放射干渉 | EN 61000-6-4:2007 | |
| ノイズ耐性 | EN 61000-6-2:2005 | |
| 耐衝撃性 | DIN EN 60068-2-27、100 g、6 ミリ秒 | |
| 耐振動性 | DIN EN 60068-2-6、10 g、10 ~1000 Hz |
| UL 認証 | cULus 認証済み、汎用、クラス 2 電源 、 製品に UL マークが付いている場合。 |
| 作動温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
| 保管温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
| 相対湿度 | 98 % 、結露なきこと |
| 材料 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 質量 | 約 300 g 接続カバーのないモデルの場合 約 510 g 接続カバー付きモデルの場合 | ||||||||||||||||
| 回転速度 | 最大 12000 min -1 IP54、IP65 の場合 最大 3000 min -1 IP66/IP67 の場合 | ||||||||||||||||
| 慣性モーメント | 30 gcm2 | ||||||||||||||||
| 始動トルク | < 3 Ncm | ||||||||||||||||
| シャフト負荷 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 指定 | 接続カバーのないモデルの場合 : 終端抵抗 ICZ-TR-V15B、アイテム番号 127860(オプション) |
関連ページ
さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。