国を選択してください

グローバルサイトへ

NBB3-V3-Z5 誘導型センサー

主なメリットの概要

  • 3 mm、フラッシュ(面一)型
  • 2 線式 DC
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: China – CCC
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

NBB3-V3-Z5の技術データ

スイッチング機能常閉(NC)
出力タイプ2 線式
定格動作距離sn3 mm
設置面一
出力極性DC
保証動作距離sa0 ... 2,4 mm
実際の動作距離sr2,7 ... 3,3 mm 標準
減衰係数 rAl0,45
リダクションファクタ rCu0,35
減衰係数 r3040,8
リダクションファクタ rBrass0,5
出力タイプ2 線式
動作電圧UB5 ... 60 V DC
切替え周波数f0 ... 2000 Hz
ヒステリシスH標準 0,2 mm
逆極性保護機能逆極性保護
短絡保護機能ではない
誘導過電圧保護はい
電圧降下Ud≤ 4 V
電圧降下(IL で)
電圧降下 IL = 10 mA、スイッチング素子オンUd3,4 ... 3,9 V 標準 3,6 V
作動電流IL4 ... 100 mA
最低動作電流Im4 mA
オフ状態電流Ir0,4 ... 0,55 mA 標準 0,46 mA
適切に操作可能になるまでの遅延時間tv≤ 1 ms
切替え状態インジケータLED、黄色
締め付けトルク、締め付けねじ0,4 Nm
MTTFd1552 a
ミッションタイム(TM)20 a
診断範囲(DC)0 %
EMC、適合:EN 60947-5-2:2007
EN 60947-5-2/A1:2012
IEC 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2 AMD 1:2012
UL 認証cULus 規格認定取得済み
負荷タイプ : 抵抗
回路 : クラス 2 電源
エンクロージャタイプ定格 : タイプ 1
電源 / スイッチング電圧 : 60 V DC
出力スイッチング電流 : 100 mA
CCC 認証中国強制製品認証(China Compulsory Certification、CCC)取得済み
周囲温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
接続タイプケーブル
ハウジング材質PBT
検出面PBT
保護等級IP67
ケーブル
ワイヤーエンドフェルールはい
ケーブル直径3 mm ± 0,2 mm
曲げ半径> 10 x ケーブル直径
材料PVC
色グレー
コアの数2
コア断面積0,14 mm2
長さL130 mm
寸法
高さ10,2 mm
幅27,8 mm
長さ16 mm
一般的な注意事項

関連ページ

さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。