国を選択してください
NBB3-V3-Z5-5M-Y263289 誘導型センサー
主なメリットの概要
- 3 mm、フラッシュ(面一)型
- 2 線式 DC









注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV
NBB3-V3-Z5-5M-Y263289の技術データ
| スイッチング機能 | 常閉(NC) | |
| 出力タイプ | 2 線式 | |
| 定格動作距離 | sn | 3 mm |
| 設置 | 面一 | |
| 出力極性 | DC | |
| 保証動作距離 | sa | 0 ... 2,4 mm |
| 実際の動作距離 | sr | 2,7 ... 3,3 mm 標準 |
| 減衰係数 rAl | 0,45 | |
| リダクションファクタ rCu | 0,35 | |
| 減衰係数 r304 | 0,8 | |
| リダクションファクタ rBrass | 0,5 | |
| 出力タイプ | 2 線式 |
| 動作電圧 | UB | 5 ... 60 V DC | |||
| 切替え周波数 | f | 0 ... 2000 Hz | |||
| ヒステリシス | H | 標準 0,2 mm | |||
| 逆極性保護機能 | 逆極性保護 | ||||
| 短絡保護機能 | ではない | ||||
| 誘導過電圧保護 | はい | ||||
| 電圧降下 | Ud | ≤ 4 V | |||
| 電圧降下(IL で) | |||||
| |||||
| 作動電流 | IL | 4 ... 100 mA | |||
| 最低動作電流 | Im | 4 mA | |||
| オフ状態電流 | Ir | 0,4 ... 0,55 mA 標準 0,46 mA | |||
| 適切に操作可能になるまでの遅延時間 | tv | ≤ 1 ms | |||
| 切替え状態インジケータ | LED、黄色 | ||||
| 締め付けトルク、締め付けねじ | 0,4 Nm |
| MTTFd | 1552 a | |
| ミッションタイム(TM) | 20 a | |
| 診断範囲(DC) | 0 % |
| EMC、適合: | EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 |
| UL 認証 | cULus 規格認定取得済み 負荷タイプ : 抵抗 回路 : クラス 2 電源 エンクロージャタイプ定格 : タイプ 1 電源 / スイッチング電圧 : 60 V DC 出力スイッチング電流 : 100 mA |
| 周囲温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
| 接続タイプ | ケーブル | |||||||||||||||||||||||||
| ハウジング材質 | PBT | |||||||||||||||||||||||||
| 検出面 | PBT | |||||||||||||||||||||||||
| 保護等級 | IP67 | |||||||||||||||||||||||||
| ケーブル | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| 寸法 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
関連ページ
さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。