国を選択してください

グローバルサイトへ

NJ4-N-H31 誘導型センサー

主なメリットの概要

  • 温度範囲
    0 ~200 °C (0 ~392 °F)
  • 4 mm フラッシュ(面一)

NAMURセンサーは、認可されたスイッチ アンプと組み合わせてご使用ください。適切な機器については、以下をご覧ください:

スイッチ アンプを表示する
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

NJ4-N-H31の技術データ

スイッチング機能常閉(NC)
出力タイプNAMUR
定格動作距離sn4 mm
設置面一
保証動作距離sa0 ... 3,04 mm
減衰係数 rAl0,15
リダクションファクタ rCu0,05
減衰係数 r3040,55
出力タイプ2 線式
公称電圧Uo8 V
切替え周波数f1000 Hz
ヒステリシスH≤ 20 %(200 °C 時)
消費電流
測定プレートが検出されませんでしたmin. 3 mA
測定プレートが検出されました≤ 1 mA
規格準拠
NAMUREN 60947-5-6:2000
IEC 60947-5-6:1999
標準EN IEC 60947-5-2
UL 認証
通常の場所E87056
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
周囲温度0 ... 200 °C (32 ... 392 °F)
接続タイプケーブル
ハウジング材質ステンレス鋼 1.4305 / AISI 303
検出面PPS
ハウジング長さ LL1 = 40 / 50 / 60 / 80 / 100[mm]
保護等級IP65
ケーブル
ワイヤーエンドフェルールはい
ケーブル直径6,2 mm ± 0,2 mm
曲げ半径> 10 x ケーブル直径
材料PVC
色黒色
コアの数4
コア断面積0,5 mm2
長さL10 m
寸法
直径28 mm
ケーブルの長さL2 = 0.5 / 0.75 / 1 / 2 / 3 / 4 / 6 / 8 / 10[m]
注アンプ -25°C~70°C
アンプとオシレータ間の PTFE ケーブル
一般的な注意事項

関連ページ

さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。