国を選択してください

グローバルサイトへ

IVM78E アブソリュートエンコーダ

マルチターンアブソリュートエンコーダ

主なメリットの概要

  • 4 ビットマルチターン
  • ATEX 認証
  • IECEx 認証
  • 難燃性エンクロージャ
  • 取り外し可能な接続キャップ
  • アナログ出力
  • サージおよび逆極性保護

もっと見る

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

IVM78Eの技術データ

検出タイプ磁気サンプリング
デバイスタイプマルチターンアブソリュートエンコーダ
測定範囲最小 0 ... 22,5 °
最大 16 x 360 °
解像度16 ビット (12 ビット / 回転)
MTTFd470 a
L107,7 E+9 3000 rpm 時
動作電圧UB10 ... 30 V DC
消費電流標準 40 mA
入力タイプ測定範囲の下限 (セット 1)
信号電圧
高15 ... 30 V DC
信号持続時間min. 1 s
入力タイプ測定範囲の上限 (セット 2)
信号電圧
高15 ... 30 V DC
信号持続時間min. 1 s
出力タイプ1 アナログ出力、電流
デフォルト設定上昇ランプ 反時計回りの場合
直線性エラー≤ 0,15 %
負荷抵抗最大 500 Ω 、 動作電圧 15 V の最大値。動作電圧が高い場合に、より高い負荷抵抗を使用できます。
端子コンパートメント注文情報を参照
保護等級DIN EN 60529、IP66
耐候試験DIN EN 60068-2-78 、結露なきこと
放射干渉EN 61000-6-4:2007/A1:2011
ノイズ耐性EN 61000-6-2:2005
耐衝撃性DIN EN 60068-2-27、100 g、6 ミリ秒
耐振動性DIN EN 60068-2-6、10 g、10 ~1000 Hz
IECEx 承認
機器保護レベル GbIECEx ITS 15.0061X
ATEX 承認済み
機器保護レベル GbITS 15 ATEX 18372X
作動温度-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
保管温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
材料
組み合わせ 1ハウジング: 陽極酸化アルミニウム
フランジ: 陽極酸化アルミニウム
シャフト: ステンレス鋼 1.4404 / AISI 316L
コンビネーション 2(Inox)ハウジング: ステンレス鋼 1.4404 / AISI 316L
フランジ: ステンレス鋼 1.4404 / AISI 316L
シャフト: ステンレス鋼 1.4404 / AISI 316L
ハウジングニッケルめっきスチール
フランジアルミニウム
シャフトステンレス鋼
質量約 2600 g (組み合わせ 1)
約 3900 g (組み合わせ 2)
回転速度最大 3000 min -1
慣性モーメント180 gcm2
始動トルク≤ 4 Ncm
シャフト負荷
軸60 N
ラジアル80 N
危険区域での使用取扱説明書を参照してください
一般的な注意事項

関連ページ

さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。