国を選択してください

グローバルサイトへ

PL3-F25-N4-S 誘導型センサー

主なメリットの概要

  • ハウジングへの取り付け用
  • PL3 ~ バルブおよびスクリーン接続付き
  • ATEX および IECEx 認証

NAMURセンサーは、認可されたスイッチ アンプと組み合わせてご使用ください。適切な機器については、以下をご覧ください:

スイッチ アンプを表示する
Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Product Compliance: China – CCC
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

PL3-F25-N4-Sの技術データ

スイッチング機能2 x 常閉(NC)
出力タイプNAMUR
定格動作距離sn3 mm
設置面一取り付け可能
保証動作距離sa0 ... 2,43 mm
実際の動作距離sr2,6 ... 2,6 mm 標準
減衰係数 rAl0,52
リダクションファクタ rCu0,43
減衰係数 r3040,86
減衰率 rSt371
リダクションファクタ rBrass0,54
出力タイプ2 線式
公称電圧Uo8,2 V (Ri 約 1 kΩ)
動作電圧UB5 ... 25 V
切替え周波数f0 ... 100 Hz
ヒステリシスH標準 5 %
逆極性保護機能逆極性保護
短絡保護機能はい
2:1 技術に最適はい 、 逆極性保護ダイオード不要
消費電流
測定プレートが検出されませんでした≥ 3 mA 公称電圧の場合
測定プレートが検出されました≤ 1 mA 公称電圧の場合
適切に操作可能になるまでの遅延時間tv≤ 1 ms
切替え状態インジケータLED、黄色
バルブステータスインジケータLED、黄色
DB1 でオフにすることができます
MTTFd834 a
ミッションタイム(TM)20 a
診断範囲(DC)0 %
規格準拠
NAMUREN 60947-5-6:2000
IEC 60947-5-6:1999
電磁適合性NE 21:2007
標準EN IEC 60947-5-2
IECEx 承認
機器保護レベル GaIECEx TUN 17.0021X
機器保護レベル GbIECEx TUN 17.0021X
機器保護レベル(Mb)IECEx TUN 17.0021X
ATEX 承認済み
機器保護レベル GaTUV 99 ATEX 1479 X
機器保護レベル GbTUV 99 ATEX 1479 X
機器保護レベル Gc(ic)PF13CERT2895 X
CCC 認証
危険な場所2.02032E+15
NEPSI 認証
NEPSI 認証GYJ19.1410X
周囲温度-25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F)
保管温度-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
接続(システム側)ねじ端子
コア断面(システム側)最大 2.5 mm2
接続部(バルブ側)ねじ端子
コア断面(バルブ側)最大 2.5 mm2
ハウジング材質PBT
検出面PBT
質量91 g
締め付けトルク、締め付けねじ≤ 0,3 Nm
寸法
高さ99 mm
幅67 mm
長さ34 mm
注ハウジングへの取り付け
危険区域での使用取扱説明書を参照してください
一般的な注意事項

関連ページ

さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。