国を選択してください
NMB5-12GM45-Z9-C4-300MM-V1 誘導型センサー
主なメリットの概要
- 5 mm、フラッシュ(面一)型
- ステンレススチールの検出面
- 2 線式 DC
- 溶接環境対応
- 溶接スラグ耐性コーティング
- ピグテールクイックディスコネクト
もっと見る












注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV
NMB5-12GM45-Z9-C4-300MM-V1の技術データ
| スイッチング機能 | 常開(NO) | |
| 出力タイプ | 2 線式 | |
| 定格動作距離 | sn | 5 mm |
| 設置 | 面一 | |
| 出力極性 | DC | |
| 保証動作距離 | sa | 0 ... 4,05 mm |
| 作動エレメント | 鉄および非鉄対象物 | |
| 減衰係数 rAl | 0,4 | |
| リダクションファクタ rCu | 0 | |
| 減衰係数 r304 | 0,8 | |
| 減衰率 rSt37 | 1 | |
| リダクションファクタ rBrass | 0 | |
| 出力タイプ | 2 線式 |
| 動作電圧 | UB | 6 ... 30 V DC |
| 切替え周波数 | f | 1 Hz |
| ヒステリシス | H | 3 ... 15 標準 5 % |
| 逆極性保護機能 | 逆極性 - 導電性 | |
| 短絡保護機能 | パルシング | |
| 電圧降下 | Ud | < 3 V DC |
| 作動電流 | IL | 2 ... 100 mA |
| オフ状態電流 | Ir | < 500 µA |
| 切替え状態インジケータ | LED、赤色 | |
| 磁場強度、交流場 | 250 mT | |
| 磁力場強度、直流場 | 250 mT |
| 規格準拠 | |||||
| |||||
| UL 認証 | cURus 認定 負荷タイプ : 汎用 回路 : クラス 2 電源 電源 / スイッチング電圧 : 30 V DC 出力スイッチング電流 : 100 mA UL の詳細については、「補足情報」を参照してください | |
| CCC 認証 | 定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です |
| 周囲温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
| 接続タイプ | プラグ付き固定ケーブル | |||||||||||||||||||
| ハウジング材質 | Xylan コーティング済み - ステンレス鋼 1.4305 / AISI 303 | |||||||||||||||||||
| 検出面 | Xylan コーティング済み - ステンレス鋼 1.4305 / AISI 303 | |||||||||||||||||||
| 保護等級 | IP67 | |||||||||||||||||||
| コネクタ | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ケーブル | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| 質量 | 49 g | |||||||||||||||||||
| 寸法 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
関連ページ
さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。