国を選択してください

グローバルサイトへ

SC-Config Configuration Software

主なメリットの概要

  • For SC-System
  • Free of charge
  • Internet download possible
本ソフトウェアをダウンロードすることにより、お客様はライセンス条件に同意したものとみなされます。
ダウンロード
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE

SC-Configの技術データ

ConnectionAdapter with USB interface S-ADP-USB (for SC-System)
Hardware requirementsSoftware requires 6 MB of hard disk space.
Software requirementsSoftware runs in operating systems Windows XP/Vista/7/8/10.
LanguagesGerman and English can be selected
LicensingSoftware does not require licensing.
Installationavailable as a Windows installation or a standalone application
Associated productsSC-System devices
adapter with USB interface S-ADP-USB
一般的な注意事項