国を選択してください
KFD0-TT-Ex1 Thermocouple Converter
Thermocouple converter, 1-channel for 4 20 mA signal generation from the explosion-hazardous area
主なメリットの概要
- 1-channel isolated barrier
- 24 V DC supply (loop powered)
- Thermocouple input
- Output 4 mA ... 20 mA
- Internal cold junction compensation
- Sensor breakage detection
- DIP switch selectable ranges
もっと見る
注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- PL