国を選択してください
NBN15-30GM60-I3 誘導アナログセンサ
主なメリットの概要
- 誘導アナログ
- 出力 0 mA ~20 mA
- 非面一
希望するタイプ

















注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV
NBN15-30GM60-I3の技術データ
| 出力タイプ | アナログ電流出力 | |
| 設置 | ノンフラッシュ(非面一) | |
| 出力極性 | DC | |
| 測定範囲 | 5 ... 15 mm | |
| 出力タイプ | 3 線式 |
| 動作電圧 | UB | 15 ... 30 V DC |
| 繰り返し精度 | 0 ... 200 µm | |
| 無負荷供給電流 | I0 | ≤ 12 mA |
| 出力タイプ | 0 ... 20 mA | |||||||
| 出力特性の勾配 | 2 mA / mm | |||||||
| 直線性エラー | ≤ ± 5 % (フルスケール値の) | |||||||
| 負荷抵抗 | ≤ 500 Ω | |||||||
| 電流上昇率 | ||||||||
| ||||||||
| 温度ドリフト | ≤ ± 0,15 %/K (測定値に対して) | |||||||
| 残留リップル | ± 125 µA | |||||||
| 規格準拠 | |||||
| |||||
| UL 認証 | cULus 規格認定取得済み 負荷タイプ : 汎用 回路 : クラス 2 電源 エンクロージャタイプ定格 : タイプ 1 電源 / スイッチング電圧 : 30 V DC | |
| CCC 認証 | 定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です |
| 周囲温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
| 接続タイプ | ケーブル | |||||||||||||||||||||||||
| ハウジング材質 | ステンレス鋼 V2A | |||||||||||||||||||||||||
| 検出面 | PBT | |||||||||||||||||||||||||
| 保護等級 | IP67 | |||||||||||||||||||||||||
| ケーブル | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| 寸法 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
関連ページ
さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。