国を選択してください

グローバルサイトへ

FJ7-N 誘導型センサー

主なメリットの概要

  • 7 mm フラッシュ(面一)
  • NAMUR 出力

NAMURセンサーは、認可されたスイッチ アンプと組み合わせてご使用ください。適切な機器については、以下をご覧ください:

スイッチ アンプを表示する
Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Product Compliance: China – CCC
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

FJ7-Nの技術データ

スイッチング機能常閉(NC)
出力タイプNAMUR
定格動作距離sn7 mm
設置面一
保証動作距離sa0 ... 5,67 mm
減衰係数 rAl0,4
リダクションファクタ rCu0,3
減衰係数 r3040,85
出力タイプ2 線式
公称電圧Uo8,2 V (Ri 約 1 kΩ)
動作電圧UB5 ... 25 V
切替え周波数f0 ... 200 Hz
ヒステリシスH標準 %
消費電流
測定プレートが検出されませんでした≥ 3 mA 公称電圧の場合
測定プレートが検出されました≤ 1 mA 公称電圧の場合
切替え状態インジケータLED、黄色
MTTFd4080 a
ミッションタイム(TM)20 a
診断範囲(DC)0 %
規格準拠
NAMUREN 60947-5-6:2000
標準EN IEC 60947-5-2
IECEx 承認
機器保護レベル GbIECEx PTB 11.0021X
機器保護レベル(Mb)IECEx PTB 11.0021X
ATEX 承認済み
機器保護レベル GbPTB 00 ATEX 2032 X
機器保護レベル Gc(ic)PF13CERT2895 X
CCC 認証
危険な場所2.02032E+15
NEPSI 認証
NEPSI 認証GYJ16.1394X
CML 認証取得ご要望に応じます
ANZEx19.3001X
周囲温度-25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F)
ケーブル、固定-25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
接続タイプケーブル
ハウジング材質黄銅、亜鉛めっき
検出面POM
保護等級IP67
ケーブル
ワイヤーエンドフェルールはい
ケーブル直径4,8 mm ± 0,2 mm
曲げ半径ケーブル直径の > 10 倍
材料PUR
色青色
コアの数2
コア断面積0,34 mm2
長さL2 m
寸法
高さ24 mm
幅50 mm
長さ25 mm
危険区域での使用取扱説明書を参照してください
一般的な注意事項

関連ページ

さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。