国を選択してください

グローバルサイトへ

NMB6-12GH50-E2 誘導型センサー

主なメリットの概要

  • 6 mm フラッシュ
  • 活性表面金属
  • ステンレス鋼付き一体型ハウジング(V4A、1.4435)
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

NMB6-12GH50-E2の技術データ

スイッチング機能常開(NO)
出力タイプPNP
定格動作距離sn6 mm
設置軟鋼に埋込み(面一)
出力極性DC
保証動作距離sa0 ... 4,86 mm
減衰係数 rAl1
リダクションファクタ rCu0,85
減衰係数 r3040,5 (材料厚さ 2 mm のうち 0.9)
減衰率 rSt371
出力タイプ3 線式
設置条件
A0 mm
B6 mm
C18 mm
F50 mm
動作電圧UB10 ... 30 V
切替え周波数f0 ... 600 Hz
ヒステリシスH3 ... 15 標準 5 %
逆極性保護機能はい
短絡保護機能はい
電圧降下Ud≤ 2 V
作動電流IL0 ... 200 mA
オフ状態電流Ir≤ 0,1 mA
無負荷供給電流I0≤ 10 mA
適切に操作可能になるまでの遅延時間tv≤ 40 ms
切替え状態インジケータLED、黄色
作動圧力(静的)80 bar (1160,3 psi) 最大
MTTFd652 a
ミッションタイム(TM)20 a
診断範囲(DC)0 %
規格準拠
標準EN IEC 60947-5-2
UL 認証cULus 規格認定取得済み
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
周囲温度-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
接続タイプケーブル TPE-S 、 2 m
ハウジング材質ステンレススチール 1.4435 / AISI 316L
検出面ステンレススチール 1.4435 / AISI 316L
保護等級IP68/IP69K
質量112 g
寸法
長さ69 mm
直径12 mm
一般的な注意事項

関連ページ

さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。