国を選択してください
NMN10-12GH50-E2 誘導型センサー
主なメリットの概要
- 10 mm ノンフラッシュ(非面一)
- 活性表面金属
- ステンレス鋼付き一体型ハウジング(V4A、1.4435)









注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV
NMN10-12GH50-E2の技術データ
| スイッチング機能 | 常開(NO) | |
| 出力タイプ | PNP | |
| 定格動作距離 | sn | 10 mm |
| 設置 | ノンフラッシュ(非面一) | |
| 出力極性 | DC | |
| 保証動作距離 | sa | 0 ... 8,1 mm |
| 減衰係数 rAl | 1 | |
| リダクションファクタ rCu | 0,8 | |
| 減衰係数 r304 | 0,5 (材料厚 2 mm のうち 0.7) | |
| 減衰率 rSt37 | 1 | |
| 出力タイプ | 3 線式 |
| 設置条件 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| 動作電圧 | UB | 10 ... 30 V | ||||||||||||
| 切替え周波数 | f | 0 ... 400 Hz | ||||||||||||
| ヒステリシス | H | 3 ... 15 標準 5 % | ||||||||||||
| 逆極性保護機能 | はい | |||||||||||||
| 短絡保護機能 | はい | |||||||||||||
| 電圧降下 | Ud | ≤ 2 V | ||||||||||||
| 作動電流 | IL | 0 ... 200 mA | ||||||||||||
| オフ状態電流 | Ir | ≤ 0,1 mA | ||||||||||||
| 無負荷供給電流 | I0 | ≤ 10 mA | ||||||||||||
| 適切に操作可能になるまでの遅延時間 | tv | ≤ 40 ms | ||||||||||||
| 切替え状態インジケータ | LED、黄色 | |||||||||||||
| 作動圧力(静的) | 80 bar (1160,3 psi) 最大 |
| MTTFd | 652 a | |
| ミッションタイム(TM) | 20 a | |
| 診断範囲(DC) | 0 % |
| 規格準拠 | |||||
| |||||
| UL 認証 | cULus 規格認定取得済み | |
| CCC 認証 | 定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です |
| 周囲温度 | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) |
| 接続タイプ | ケーブル TPE-S 、 2 m | |||||||
| ハウジング材質 | ステンレススチール 1.4435 / AISI 316L | |||||||
| 検出面 | ステンレススチール 1.4435 / AISI 316L | |||||||
| 保護等級 | IP68/IP69K | |||||||
| 質量 | 86 g | |||||||
| 寸法 | ||||||||
| ||||||||
関連ページ
さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。