国を選択してください
VBP-HH1-V3.0 ASi ハンドヘルドデバイス
AS-Interface ハンドヘルド
主なメリットの概要
- AS-Interface スレーブのアドレス指定とプログラミング
- 割り当てられたスレーブアドレスと入力ステータスを表示
- AS-Interface スレーブでの出力の設定
- プロファイル S-7.7.A.7(Spec 3.0)、S-0.B および S-7.B(AS Interface Safety at Work)もサポートしています
- スレーブ接続は耐短絡性および耐過負荷性を備えています
- バッテリ充電器は納品物に付属しています
もっと見る
注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
- FR