国を選択してください

グローバルサイトへ

VBP-HH1-V3.0-OEM ASi ハンドヘルドデバイス

AS-Interface ハンドヘルド

主なメリットの概要

  • AS-Interface スレーブのアドレス指定とプログラミング
  • 割り当てられたスレーブアドレスと入力ステータスを表示
  • AS-Interface スレーブでの出力の設定
  • プロファイル S-7.7.A.7(Spec 3.0)、S-0.B および S-7.B(AS Interface Safety at Work)もサポートしています
  • スレーブ接続は耐短絡性および耐過負荷性を備えています
  • バッテリ充電器は納品物に付属しています

もっと見る

Product Compliance: Europe – CE
AS-Interface® interface
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • FR

VBP-HH1-V3.0-OEMの技術データ

AS-Interface 仕様V3.0
作動モードAC 230V のプラグイン充電ユニットは、納品パッケージに含まれています
表示LC ディスプレイ
キーボードメンブレンキー、5 キー
黒色と灰色のボタン(ロゴなし)
動作時間完全に充電されたバッテリの場合、8 時間または ≥ 250 回の読み取り / 書き込み処理が可能
電源バッテリモード。充電には納品物に付属のバッテリ充電器のみを使用してください(充電時間約 14 時間)
充電式バッテリのタイプ = NiMh 4.8 V 、800 mAh 、3.84 Wh (UN 3496 バッテリ、ニッケル水素)
インターフェイスの種類AS-Interface、耐短絡性および耐過負荷性、または光学
オープンループ電圧28 V
負荷電流100 mA 25 V の場合
電磁適合性
指令 2014/30/EUハンドヘルド: EN 61326-1:2013
プラグイン充電ユニット EN 61000-3-2:2014 、 EN 61000-3-3:2013 、 EN 61000-4-2:2009 、 EN 61000-4-3:2006+A1:2008+A2:2010 、EN 61000-4-4:2012 、EN 61000-4-5:2014+A1:2017 、EN 61000-4-6:2014+AC:2015 、EN 61000-4-8:2010 、EN 61000-4-11:2004+A1:2017 、 EN 55032:2015+AC:2016 、 EN 55035:2017
低電圧
指令 2014/35/EUプラグイン充電ユニット EN 62368-1:2014+A11:2017
保護等級EN 60529:2000
電気的安全性プラグイン充電ユニット EN 62368-1:2014+A11:2017
放射干渉ハンドヘルド: EN 61326-1:2013
プラグイン充電ユニット EN 55032:2015+AC:2016 、 EN 55035:2017
ノイズ耐性ハンドヘルド: EN 61326-1:2013
プラグイン充電ユニット EN 61000-3-2:2014 、 EN 61000-3-3:2013
周囲温度0 ... 40 °C (32 ... 104 °F)
保管温度-20 ... 40 °C (-4 ... 104 °F)
保護等級IP20
材料
ハウジングプラスチック
質量約 610 g
一般的な注意事項