国を選択してください

グローバルサイトへ

WCS3B-LS311DH-OM WCS リードヘッド

読み取りヘッド、SSI インターフェイス、グレーコード

主なメリットの概要

  • 屋外使用
  • 非接触、アブソリュートポジションエンコーダ
  • 拡張温度範囲
  • ごみの蓄積を自動的に検出
  • 回転インサートによりケーブルアウトレットを自由に選択可能
  • SSI インターフェイス

もっと見る

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cCSAus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
SSI interface
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

WCS3B-LS311DH-OMの技術データ

通過速度v≤ 12,5 m/s
測定範囲最大 314,5 m
コードレールに対する自由公差水平: 28 mm ( ± 14 mm )
垂直: 25,5 mm ( +11.5 mm/-14 mm )
解像度± 0,4 mm (1,250 ポジション/m)
MTTFd51 a
ミッションタイム(TM)10 a
診断範囲(DC)0 %
動作インジケータ緑色 LED:電源オン
データフローインジケータ黄色 LED: データ通信アクティブ
エラーインジケータ赤色 LED
点滅: 読み取りヘッドがコードレールから外れています
点灯: 内部診断テストに失敗しました
表示ディスプレイモジュール、6 桁 、 取り付け位置に適応可能
動作電圧UB10 ... 30 V DC
消費電力P011 VA 24 V DC の場合
インターフェイスの種類SSI インターフェイス
データ出力コードグレーコード 、 25 ビット
クロック周波数100 ... 1000 kHz
一時停止時間tp≥ 20 µs tp の場合、二重要求が可能です≤ 10 µs
光生物学的安全性免除グループ 準拠 EN 62471:2008
放射干渉DIN EN 61000-6-4

ノイズ耐性DIN EN 61000-6-2

耐衝撃性DIN EN 60068-2-27、半正弦 30 g、18 ミリ秒
耐振動性DIN EN 60068-2-6、正弦、5 g、10~2000 Hz、10 サイクル
CSA 承認済みcCSAus 認証済み、汎用
クラス 2 電源
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
動作温度-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
保管温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
接続タイプ8 ピン、M12 x 1 コネクタ
保護等級IP67 / IP69
材料
ハウジングPET 、 PC (ポリカーボネート)
質量1000 g
注リーダーは保護ハウジングなしで作動させないでください。
一般的な注意事項