国を選択してください

グローバルサイトへ

NBN40-U4-US-V93 誘導型センサー

主なメリットの概要

  • センサーヘッドが双方向および回転可能
  • コンフォートシリーズ
  • 接地接続のある金属ベース
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
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
NBN40-U4-US-V93の技術データ

スイッチング機能常開(NO)
出力タイプ2 線式
定格動作距離sn40 mm
設置ノンフラッシュ(非面一)
出力極性AC/DC
保証動作距離sa0 ... 32,4 mm
実際の動作距離sr36 ... 44 mm 標準 40 mm
減衰係数 rAl0,37
リダクションファクタ rCu0,3
減衰係数 r3040,73
減衰率 rFe1
リダクションファクタ rBrass0,4
出力タイプ2 線式
切替え周波数fAC、0~30 Hz
DC、0~100 Hz
ヒステリシスH1 ... 10 % 標準 5 %
逆極性保護機能逆極性耐性
短絡保護機能パルシング
電圧降下Ud≤ 5 V (標準 2 V) DC 作動
≤ 8 V(標準 2 V)AC 動作
瞬時電流
(20 ミリ秒、0.1 Hz)
0 ... 3000 mA
作動電流IL5 ... 500 mA
オフ状態電流Ir≤ 1,5 mA
適切に操作可能になるまでの遅延時間tv≤ 300 ms
動作電圧インジケータLED、緑色
切替え状態インジケータLED、黄色
エラーインジケータ過電流時に点滅
MTTFd540 a
ミッションタイム(TM)20 a
診断範囲(DC)0 %
定格作動電圧Ue24 ... 250 V DC/ 24 ... 230 V AC
動作電圧UB20 ... 300 V DC/ 20 ... 253 V AC
規格準拠
標準EN IEC 60947-5-2
保護等級I
定格絶縁電圧Ui230 V
定格インパルス耐電圧Uimp2,5 kV
UL 認証cULus 規格認定取得済み
負荷タイプ : 汎用
エンクロージャタイプ定格 : タイプ 1
電源 / スイッチング電圧 : 250 V AC / 273 V DC
出力スイッチング電流 : 500 mA
UL の詳細については、「補足情報」を参照してください
周囲温度-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
保管温度-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
接続タイプコネクタプラグ
ハウジング材質PA 6.6 / 金属
検出面PA 6.6
ハウジングベース金属 / クラス I 装置 アース接続あり
保護等級IP67
コネクタ
ねじ切り7/8 インチ - 16 UN
ピンの数3
質量320 g
寸法
高さ40 mm
幅40 mm
長さ118 mm
一般的な注意事項

関連ページ

さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。