国を選択してください

グローバルサイトへ

DVM58N-011AGR0BY-1213 アブソリュートエンコーダ

マルチターンアブソリュートエンコーダ

主なメリットの概要

  • 産業用標準ハウジング ∅58 mm
  • 25 ビットマルチターン
  • ガルバニック絶縁 DeviceNet インターフェイス
  • クランプフランジ
  • 自動保存機能

もっと見る

DeviceNet® interface
Product Compliance: USA - cULus
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
DVM58N-011AGR0BY-1213の技術データ

検出タイプ光電サンプリング
デバイスタイプマルチターンアブソリュートエンコーダ
MTTFd480 a 40 °Cの場合
ミッションタイム(TM)20 a
L104,3 E-10 (6000 rpm および 20/40 N 軸 / ラジアルシャフト負荷で)
診断範囲(DC)0 %
動作電圧UB10 ... 30 V DC
無負荷供給電流I0最大 230 mA 10 V DC 時
最大 100 mA 24 V DC の場合
直線性±16 ビットで 2 LSB、13 ビットで ± 1 LSB、12 ビットで ± 0.5 LSB
出力コードバイナリコード
コードコース(カウント方向)CW 昇順(時計回り回転、コードコース昇順)
CW 降順(時計回り回転、コードコース降順)
インターフェイスの種類DeviceNet
解像度
シングルターン13 Bit
マルチターン12 Bit
全体解像度25 Bit
転送レート最大 0,5 MBit/s
端子コンパートメント取り外し可能なハウジングカバー内
保護等級DIN EN 60529、IP65
耐候試験DIN EN 60068-2-30 、結露なきこと
放射干渉DIN EN 61000-6-4
ノイズ耐性DIN EN 61000-6-2
耐衝撃性DIN EN 60068-2-27、100 g、6 ミリ秒
耐振動性DIN EN 60068-2-6、20 g、10 ~2000 Hz
UL 認証cULus 認証済み、汎用、クラス 2 電源
作動温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
保管温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
材料ハウジング:粉体塗装アルミニウム
フランジ:アルミニウム
シャフト:ステンレス鋼
質量約 700 g
回転速度最大 12000 min -1
慣性モーメント30 gcm2
始動トルク≤ 3 Ncm
シャフト負荷
軸40 N
ラジアル110 N
寸法
長さ92 mm
直径58 mm
一般的な注意事項

関連ページ

さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。