国を選択してください

グローバルサイトへ

NBB8-18GM60-E2-M-340MM-3DT04-Y 誘導型センサー

モバイル機器シリーズ

主なメリットの概要

  • 8 mm フラッシュ(面一)
  • 作動距離の増大
  • 拡張温度範囲
    -40 ~+85 °C
  • 3 ピン Deutsch コネクタ(DT04)
  • 100 V/m 放射線場耐性
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
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

NBB8-18GM60-E2-M-340MM-3DT04-Yの技術データ

スイッチング機能常開(NO)
出力タイプPNP
定格動作距離sn8 mm
設置面一
出力極性DC
保証動作距離sa0 ... 6,48 mm
減衰係数 rAl0,45
リダクションファクタ rCu0,4
減衰係数 r3040,7
出力タイプ3 線式
動作電圧UB10 ... 60 V
切替え周波数f0 ... 400 Hz
ヒステリシスH標準 5 %
逆極性保護機能はい
短絡保護機能はい
電圧降下Ud≤ 3 V
作動電流IL0 ... 200 mA
オフ状態電流Ir0 ... 0,5 mA 標準 0,1 µA 25 °C の場合に
無負荷供給電流I0≤ 10 mA
適切に操作可能になるまでの遅延時間tv≤ 20 ms
切替え状態インジケータLED : 黄色 出力
MTTFd1630 a
ミッションタイム(TM)20 a
診断範囲(DC)0 %
規格準拠
標準EN IEC 60947-5-2
周囲温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
接続タイププラグ付き固定ケーブル
ハウジング材質黄銅、ニッケルめっき
検出面PBT
保護等級IP68/IP69K
コネクタ
ピンの数3
接続アセンブリDeutsch コネクタ DT04-3P-CE02
Deutsch ウェッジ W3P
Deutsch 接点 1060-16-0622
ケーブル
ケーブル直径6 mm ± 0,2 mm
曲げ半径> 6 x ケーブル直径
材料PUR
色黒色
コアの数3
コア断面積0,75 mm2
長さL340 mm
寸法
長さ65 mm
直径18 mm
注X = 340 mm
一般的な注意事項

関連ページ

さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。