国を選択してください

グローバルサイトへ

販売終了

NBB2-12GM60-E2-V1-M-Y310665 誘導型センサー

主なメリットの概要

  • 2 mm フラッシュ(面一)
  • タイプ E1 承認済み
  • 拡張温度範囲
  • 拡張作動電圧範囲
  • 防水、保護等級 IP68

もっと見る

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Approval symbol
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

NBB2-12GM60-E2-V1-M-Y310665の技術データ

スイッチング機能常開(NO)
出力タイプPNP
定格動作距離sn2 mm
設置面一
出力極性DC
保証動作距離sa0 ... 1,62 mm
作動エレメント軟鋼、1.0037 等、SR235JR (旧 St37-2)
12 mm x 12 mm x 1 mm
減衰係数 rAl0,35
リダクションファクタ rCu0,2
減衰係数 r3040,7
リダクションファクタ rBrass0,4
出力タイプ3 線式
設置条件
A0 mm
B0 mm
C6 mm
F12 mm
動作電圧UB10 ... 65 V
切替え周波数f0 ... 1200 Hz
ヒステリシスH0,02 ... 0,44
逆極性保護機能はい
短絡保護機能はい
過負荷抵抗はい
ワイヤー破損防止はい
誘導過電圧保護はい
サージ抑制はい
リップル10 %
電圧降下Ud≤ 2,5 V
繰り返し精度R0,1 mm
作動電流IL0 ... 300 mA
オフ状態電流Ir0,01 mA
無負荷供給電流I0≤ 10 mA
適切に操作可能になるまでの遅延時間tv≤ 40 ms
切替え状態インジケータマルチホール LED、黄色
MTTFd1640 a
ミッションタイム(TM)20 a
診断範囲(DC)0 %
規格準拠
標準EN 60947-5-2:2007
EN 60947-5-2/A1:2012
IEC 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2 AMD 1:2012
UL 認証cULus 認証済み、汎用、クラス 2 電源
E1 タイプ認証10R-04
周囲温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
保管温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
接続タイプコネクタプラグ M12 x 1 、 4 ピン
ハウジング材質黄銅、ニッケルめっき
検出面PPS
保護等級IP68
質量20 g
寸法
長さ65 mm
直径12 mm
一般的な注意事項

関連ページ

さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。