国を選択してください

グローバルサイトへ

NBB10-F17-E2-3M-Y296087 誘導型センサー

主なメリットの概要

  • 10 mm、フラッシュ(面一)型
  • 3 線式 DC
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

NBB10-F17-E2-3M-Y296087の技術データ

スイッチング機能常開(NO)
出力タイプPNP
定格動作距離sn10 mm
設置面一
出力極性DC
保証動作距離sa0 ... 8,1 mm
実際の動作距離sr9 ... 11 mm 標準 10 mm
減衰係数 rAl0,36
リダクションファクタ rCu0,31
減衰係数 r3040,67
出力タイプ3 線式
動作電圧UB10 ... 30 V DC
切替え周波数f0 ... 1000 Hz
ヒステリシスH1 ... 10 % 標準 6 %
逆極性保護機能逆極性保護
短絡保護機能パルシング
電圧降下Ud≤ 2,8 V
作動電流IL0 ... 100 mA
無負荷供給電流I010 mA
適切に操作可能になるまでの遅延時間tv≤ 1 ms
切替え状態インジケータLED、黄色
MTTFd1881 a
ミッションタイム(TM)20 a
診断範囲(DC)0 %
規格準拠
標準EN IEC 60947-5-2
UL 認証cULus 規格認定取得済み
負荷タイプ : 汎用
回路 : クラス 2 電源
エンクロージャタイプ定格 : タイプ 1
電源 / スイッチング電圧 : 30 V DC
出力スイッチング電流 : 100 mA
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
周囲温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
保管温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
接続タイプケーブル
ハウジング材質PMMA
検出面PMMA
保護等級IP67
ケーブル
ワイヤーエンドフェルールはい
ケーブル直径3 mm - 0,2 mm
曲げ半径> 12 x ケーブル直径
材料PUR
色黒色
コアの数3
コア断面積0,14 mm2
長さL3 m
寸法
高さ30 mm
幅50 mm
長さ7 mm
締め付けトルク0.5 Nm~0.6 Nm
一般的な注意事項

関連ページ

さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。