国を選択してください
ENA58IL-S10C4E-1416B17-RH5 アブソリュートエンコーダ
主なメリットの概要
- 固体軸
- 30 ビットのマルチターン
- 摩耗がない磁気サンプリング
- 高解像度と高精度
- フィールドバスインターフェイスを備えたすべての主要エンコーダと機械的互換性があります
もっと見る



注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
ENA58IL-S10C4E-1416B17-RH5の技術データ
| 検出タイプ | 磁気サンプリング | |
| デバイスタイプ | アブソリュートエンコーダ | |
| 直線性エラー | ≤ ± 0,1 ° |
| MTTFd | 130 a 40 °Cの場合 | |
| ミッションタイム(TM) | 12 a | |
| L10 | 55 E+8 回転 40/110 N 軸 / ラジアルシャフト荷重の場合 | |
| 診断範囲(DC) | 0 % |
| 動作電圧 | UB | 10 ... 30 V DC |
| 消費電力 | P0 | 約 3 W |
| 適切に操作可能になるまでの遅延時間 | tv | < 250 ms |
| 出力コード | バイナリコード | |
| コードコース(カウント方向) | プログラム可能、 CW 昇順(時計回り回転、コードコース昇順) CW 降順(時計回り回転、コードコース降順) |
| インターフェイスの種類 | PROFINET IO | ||||||||||
| 解像度 | |||||||||||
| |||||||||||
| 転送レート | 100 MBit/s | ||||||||||
| サイクルタイム | ≥ 1 ms | ||||||||||
| 端子コンパートメント | ケーブルグランド用のねじ M20 を 2 つ備えた、ラジアルケーブルアウトレット付き接続カバー |
| 保護等級 | DIN EN 60529、IP66、IP67 | |
| 耐候試験 | DIN EN 60068-2-3、結露なきこと | |
| 放射干渉 | EN 61000-6-4:2007 | |
| ノイズ耐性 | EN 61000-6-2:2005 | |
| 耐衝撃性 | DIN EN 60068-2-27、100 g、6 ミリ秒 | |
| 耐振動性 | DIN EN 60068-2-6、10 g、10 ~1000 Hz |
| 作動温度 | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
| 保管温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
| 相対湿度 | 98 % 、結露なきこと |
| 材料 | |||||||||||
| |||||||||||
| 質量 | 約 1000 g | ||||||||||
| 回転速度 | 最大 3000 min -1 | ||||||||||
| 慣性モーメント | 50 gcm2 | ||||||||||
| 始動トルク | < 5 Ncm | ||||||||||
| シャフト負荷 | |||||||||||
| |||||||||||
関連ページ
さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。