国を選択してください

グローバルサイトへ

NBN4-F25-E8-0,14M 誘導型センサー

主なメリットの概要

  • 標準アクチュエータへの直接取付け
  • 保護等級 IP67 の頑丈なプラスチック製ハウジングを備えた小型構造
  • 電源オン用 LED
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
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

NBN4-F25-E8-0,14Mの技術データ

スイッチング機能常開(NO)x 2
出力タイプPNP
定格動作距離sn4 mm
設置面一取り付け可能
出力極性DC
保証動作距離sa0 ... 3,24 mm
実際の動作距離sr3,6 ... 4,4 mm 標準
減衰係数 rAl0,5
リダクションファクタ rCu0,4
減衰係数 r3041
減衰率 rSt371,1
出力タイプ3 線式
動作電圧UB10 ... 30 V DC
切替え周波数f0 ... 1000 Hz
ヒステリシスH標準 5 %
逆極性保護機能逆極性保護
短絡保護機能パルシング
電圧降下Ud≤ 2,5 V
作動電流IL0 ... 200 mA
オフ状態電流Ir0 ... 0,5 mA 標準 0,1 µA 25 °C の場合に
無負荷供給電流I0≤ 22,5 mA
適切に操作可能になるまでの遅延時間tv≤ 100 ms
動作電圧インジケータLED、緑色
切替え状態インジケータLED、黄色
MTTFd860 a
ミッションタイム(TM)20 a
診断範囲(DC)0 %
規格準拠
標準EN IEC 60947-5-2
UL 認証cULus 規格認定取得済み
回路 : クラス 2 電源
エンクロージャタイプ定格 : タイプ 1
電源 / スイッチング電圧 : 30 V DC
出力スイッチング電流 : 200 mA
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
周囲温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
保管温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
接続タイプケーブル
ハウジング材質PBT
検出面PC
保護等級IP67
ケーブル
ワイヤーエンドフェルールはい
ケーブル直径3 mm + 0,3 mm
曲げ半径> 10 x ケーブル直径
材料PVC
色グレー
コアの数4
コア断面積0,14 mm2
長さL180 mm
質量405 g
締め付けトルク、締め付けねじM5 x 25 : ≤ 2,7 Nm
寸法
高さ20 mm
幅52 mm
長さ52 mm
注機械式ドライブに取り付け
一般的な注意事項

関連ページ

さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。