国を選択してください
HM-MT-BT-GP-010040 HART InterfaceViator®
HART interface with Bluetooth® for wireless communication between PC host and HART field devices
主なメリットの概要
- Interface for wireless communication between PC host and any HART field device
- Registered with HART Communication Foundation
- Powerful, high-speed Bluetooth with 100 m open-air range
- Adaptive frequency hopping to reduce radio-frequency interference
- HARTCommDTM software supports use with FDT Frame applications
- Compatible with 32- and 64-bit Windows® 7, 8, XP, 10, or Vista
もっと見る
注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE