国を選択してください
NRB8-18GM40-E2-IO-C 誘導型センサー
主なメリットの概要
- 8 mm フラッシュ(面一)
- リダクションファクタ = 1
- 耐磁界性
- 耐溶接
- サービスおよびプロセスデータ用の IO-Link インターフェイス
- スイッチポイントモードまたはウィンドウモードを設定可能
- スイッチング機能、スタビリティアラーム、パルス拡張を設定可能
もっと見る









注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV
NRB8-18GM40-E2-IO-Cの技術データ
| スイッチング機能 | 常開 / 常閉(NO/NC)プログラム可能 | |
| 出力タイプ | PNP | |
| 定格動作距離 | sn | 8 mm (工場出荷時設定) |
| 動作距離付近 | 5 mm (ソフトウェアで有効化可能) | |
| 設置 | 面一 | |
| 出力極性 | DC | |
| 保証動作距離 | sa | 0 ... 6,48 mm |
| 減衰係数 rAl | 1 | |
| リダクションファクタ rCu | 1 | |
| 減衰係数 r304 | 1 | |
| 減衰率 rSt37 | 1 | |
| 出力タイプ | 3 線式 |
| 動作電圧 | UB | 10 ... 30 V DC |
| 切替え周波数 | f | 0 ... 1500 Hz (スイッチポイントモード) 0 ... 150 Hz (ウィンドウモード、スタビリティアラーム付きのスイッチポイントモード) |
| ヒステリシス | H | 標準 3 % |
| 逆極性保護機能 | 逆極性保護 | |
| 短絡保護機能 | パルシング | |
| 電圧降下 | Ud | ≤ 0,5 V |
| 作動電流 | IL | 0 ... 200 mA |
| オフ状態電流 | Ir | 0 ... 0,5 mA 標準 60 µA 25 °C の場合に |
| 無負荷供給電流 | I0 | ≤ 15 mA |
| 適切に操作可能になるまでの遅延時間 | tv | max. 150 ms |
| 均一磁場 | B | 200 mT |
| 交流磁場 | B | 200 mT |
| ステータスインジケータ | 黄色 LED |
| MTTFd | 362 a | |
| ミッションタイム(TM) | 20 a | |
| 診断範囲(DC) | 0 % |
| インターフェイスの種類 | IO-Link ( 経由 C/Q ) | |
| IO-Link リビジョン | 1.1 | |
| デバイス ID | 0x201112(2101522) | |
| 転送レート | COM2 (38.4 kBit/s) | |
| 最小サイクル時間 | 2,3 ms | |
| プロセスデータ幅 | プロセスデータ入力(制御システム側):2 ビット プロセスデータ出力(制御システム側):なし | |
| SIO モードのサポート | はい | |
| 互換性のあるマスタポートタイプ | A |
| 規格準拠 | |||||
| |||||
| 保護等級 | II | |||||||
| ||||||||
| UL 認証 | cULus 規格認定取得済み 負荷タイプ : 汎用 回路 : クラス 2 電源 エンクロージャタイプ定格 : タイプ 1 電源 / スイッチング電圧 : 30 V DC 出力スイッチング電流 : 200 mA | |||||||
| CCC 認証 | 定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です | |||||||
| 周囲温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| 保管温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| 接続タイプ | ケーブル | |||||||||||||||||||||||||
| ハウジング材質 | 黄銅、PTFE コーティング | |||||||||||||||||||||||||
| 検出面 | PPS | |||||||||||||||||||||||||
| 保護等級 | IP67 | |||||||||||||||||||||||||
| ケーブル | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| 質量 | 101 g | |||||||||||||||||||||||||
| 寸法 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| デフォルト設定 | 動作モード = スタビリティアラーム付きスイッチポイントモード スイッチング機能 = 常開(NO) スイッチング距離 = 8 mm |
| 納品物 | 2 個のセルフロッキングナット(納品物に含まれています) |
関連ページ
さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。