国を選択してください
WHA-BLT-F9D0-N-A0-Z1-1 Bullet WirelessHART Adapter
主なメリットの概要
- Installation in Zone 1, 21
- Installation in Class I, II, Division 1
- Installation in Class III
- Ex d housing for Ex d field devices
- Cast aluminum housing
- Loop powered
- Direct mounting on HART or 4 mA ... 20 mA field device
- Encapsulated antenna
- Up to 8 field devices in multidrop
もっと見る
注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- PL