国を選択してください

グローバルサイトへ

NEB3-6,5M45-E1-V3 誘導型センサー

主なメリットの概要

  • 作動距離の増大
  • 3 mm 準フラッシュ
  • 拡張温度範囲
    -40 ~+85 °C
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

NEB3-6,5M45-E1-V3の技術データ

スイッチング機能常閉(NC)
出力タイプNPN
定格動作距離sn3 mm
設置準フラッシュ
出力極性DC
保証動作距離sa0 ... 2,43 mm
作動エレメント軟鋼、1.0037 等、SR235JR (旧 St37-2)
9 mm x 9 mm x 1 mm
減衰係数 rAl0,4
リダクションファクタ rCu0,3
減衰係数 r3040,7
リダクションファクタ rBrass0,45
出力タイプ3 線式
設置条件
Aスチール 1.0037 (St37)の場合: 1 mm
B6 mm
C9 mm
F16 mm
動作電圧UB5 ... 30 V
切替え周波数f0 ... 3500 Hz
ヒステリシスH標準 5 %
逆極性保護機能逆極性保護
短絡保護機能パルシング
電圧降下Ud≤ 1,5 V
作動電流IL0 ... 100 mA
オフ状態電流Ir0 ... 0,2 mA
無負荷供給電流I0≤ 10 mA
適切に操作可能になるまでの遅延時間tv≤ 100 ms
切替え状態インジケータマルチホール LED、黄色
MTTFd960 a
ミッションタイム(TM)20 a
診断範囲(DC)0 %
規格準拠
標準EN IEC 60947-5-2
UL 認証cULus 規格認定取得済み
負荷タイプ : 汎用
回路 : クラス 2 電源
エンクロージャタイプ定格 : タイプ 1
電源 / スイッチング電圧 : 30 V DC
出力スイッチング電流 : 100 mA
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
周囲温度-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
保管温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
接続タイプコネクタプラグ
ハウジング材質黄銅、ニッケルめっき
検出面LCP
保護等級IP65 / IP66 / IP67
コネクタ
ねじ切りM8 x 1
ピンの数3
質量8 g
寸法
長さ55 mm
直径6,5 mm
一般的な注意事項

関連ページ

さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。