国を選択してください

グローバルサイトへ

NCB1,5-12GM70-E2-D-V1 誘導型センサー

主なメリットの概要

  • 1.5 mm、フラッシュ(面一)型
  • 作動圧力 500 bar、ピーク圧力 1000 bar
  • 油圧シリンダでの用途用
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cCSAus
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV
  • ZH

NCB1,5-12GM70-E2-D-V1の技術データ

スイッチング機能常開(NO)
出力タイプPNP
定格動作距離sn1,5 mm
設置面一
出力極性DC
出力タイプ3 線式
動作電圧UB10 ... 30 V DC
切替え周波数f0 ... 600 Hz
ヒステリシスH3 ... 15 % 標準 8 %
逆極性保護機能逆極性保護
短絡保護機能パルシング
電圧降下Ud≤ 2 V
作動電流IL0 ... 200 mA
無負荷供給電流I0≤ 10 mA
作動圧力500 bar (7252 psi)
ピーク圧1000 bar (14504 psi)
MTTFd728 a
ミッションタイム(TM)20 a
診断範囲(DC)0 %
規格準拠
標準EN IEC 60947-5-2
UL 認証cULus 規格認定取得済み
CSA 承認済みcCSAus 認定済み、汎用
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
周囲温度-25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F)
接続タイプコネクタプラグ
ハウジング材質ステンレス鋼 1.4305 / AISI 303
検出面セラミック
保護等級IP68
コネクタ
ねじ切りM12 x 1
ピンの数4
質量42 g
寸法
長さ93 mm
直径12 mm
一般的な注意事項

関連ページ

さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。