国を選択してください

グローバルサイトへ

WCS3-GT09-P1-O WCS3ガイドトロリ

WCS屋外保護ハウジング用ガイドトロリー

主なメリットの概要

  • 読み取りヘッドとコードレールの最適なアライメントを確保
  • プラスチックローラー
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

WCS3-GT09-P1-Oの技術データ

通過速度v≤ 8 m/s
動作温度-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
保管温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
曲げ半径≥ 1000 mm
材料
ガイドトロリーステンレス鋼 1.4404/AISI 316L(V4A)
キャスターステンレススチール
滑走面TPU、黒
質量1000 g
一般的な注意事項