国を選択してください
NSB10-30GM50-2E2-S2D2 誘導型センサー
主なメリットの概要
- 使用できない領域はありません
- 10 mm、フラッシュ(面一)型
- 標準的な金属作動面の使用
- カテゴリ 2、PLD/SIL 2 までのアプリケーションが可能(重複で Cat 3、PLe/SIL 3 まで使用可能)
- 切り替え状態および故障表示用の LED
- 安全出力 OSSD
- TUV 認証済み
もっと見る









注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV
NSB10-30GM50-2E2-S2D2の技術データ
| スイッチング機能 | 常開(NO)x 2 | |
| 出力タイプ | PNP | |
| 定格動作距離 | sn | 10 mm |
| 設置 | 面一 | |
| 出力極性 | DC | |
| 保証動作距離 | sa | 0 ... 8,1 mm |
| 作動エレメント | EN IEC 60947-5-2 (FE360-ST37K)に準拠した基準対象物 30 mm x 30 mm x 1 mm | |
| 減衰係数 rAl | 0,5 | |
| リダクションファクタ rCu | 0,4 | |
| 減衰係数 r304 | 0,8 | |
| リダクションファクタ rBrass | 0,5 | |
| 出力タイプ | 4 線式 |
| 動作電圧 | UB | 18 ... 30 V |
| 定格作動電圧 | Ue | 24 V |
| 切替え周波数 | f | 0 ... 30 Hz |
| ヒステリシス | H | 標準 5 % |
| 逆極性保護機能 | 逆極性保護 | |
| 短絡保護機能 | パルシング | |
| 過負荷抵抗 | はい | |
| 電圧降下 | Ud | ≤ 3 V IL (全出力合計) 最大 50 mA |
| 定格絶縁電圧 | UBIS | 30 V |
| 作動電流 | IL | 1 ... 30 mA 出力あたり |
| オフ状態電流 | Ir | 0 ... 0,5 mA |
| 無負荷供給電流 | I0 | ≤ 15 mA |
| 適切に操作可能になるまでの遅延時間 | tv | ≤ 300 ms |
| 切替え状態インジケータ | LED、黄色 | |
| エラーインジケータ | LED、赤色 |
| 安全インテグリティレベル(SIL) | SIL 2 | |
| パフォーマンスレベル(PL) | PL d | |
| カテゴリ | カテゴリ 2 | |
| MTTFd | > 7500 a | |
| ミッションタイム(TM) | 20 a | |
| 診断範囲(DC) | min. 60 % | |
| PDDB の保証リリース距離 | Sar | 15 mm |
| 規格準拠 | |||||
| |||||
| UL 認証 | cULus 規格認定取得済み 負荷タイプ : 汎用 回路 : クラス 2 電源 エンクロージャタイプ定格 : タイプ 1 電源 / スイッチング電圧 : 24 V DC 出力スイッチング電流 : 2 x 30 mA | |
| CCC 認証 | 定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です |
| 周囲温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| 保管温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
| 高度 | ≤ 2000 m MSL 以上 |
| 接続タイプ | ケーブル | |||||||||||||||||||||||||
| ハウジング材質 | 黄銅、ニッケルめっき | |||||||||||||||||||||||||
| 検出面 | PBT | |||||||||||||||||||||||||
| 保護等級 | IP68/IP69 | |||||||||||||||||||||||||
| ケーブル | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| 質量 | 160 g | |||||||||||||||||||||||||
| 寸法 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| 納品物 | 2 個のセルフロッキングナット(納品物に含まれています) |
関連ページ
さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。