国を選択してください

グローバルサイトへ

NEB20-30GS50-E2-V1 誘導型センサー

主なメリットの概要

  • 作動距離の増大
  • 20 mm 準フラッシュ
  • シール性が向上、保護等級
    IP68 / IP69K
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

NEB20-30GS50-E2-V1の技術データ

スイッチング機能常開(NO)
出力タイプPNP
定格動作距離sn20 mm
設置準フラッシュ
出力極性DC
保証動作距離sa0 ... 16,2 mm
減衰係数 rAl0,35
リダクションファクタ rCu0,25
減衰係数 r3040,72
出力タイプ3 線式
設置条件
A6 mm
B37 mm
C66 mm
F90 mm
動作電圧UB10 ... 30 V
切替え周波数f0 ... 120 Hz
ヒステリシスH2 ... 16 % 標準 8 %
逆極性保護機能逆極性保護
短絡保護機能パルシング
電圧降下Ud≤ 2 V
作動電流IL0 ... 200 mA
オフ状態電流Ir≤ 0,1 mA
無負荷供給電流I0≤ 14 mA
適切に操作可能になるまでの遅延時間tvmax. 18 ms
切替え状態インジケータマルチホール LED、黄色
MTTFd1493 a
ミッションタイム(TM)20 a
診断範囲(DC)0 %
規格準拠
標準EN IEC 60947-5-2
UL 認証cULus 規格認定取得済み
負荷タイプ : 汎用
回路 : クラス 2 電源
エンクロージャタイプ定格 : タイプ 1
電源 / スイッチング電圧 : 30 V DC
出力スイッチング電流 : 200 mA
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
周囲温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
保管温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
接続タイプコネクタプラグ
ハウジング材質ステンレス鋼 1.4305 / AISI 303
検出面PBT
保護等級IP68/IP69K
コネクタ
ねじ切りM12 x 1
ピンの数3
質量145 g
寸法
長さ66 mm
直径30 mm
納品物2 個のセルフロッキングナット(納品物に含まれています)
一般的な注意事項

関連ページ

さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。