国を選択してください
NBB15-F148P10-ARO 誘導型センサー
リレー接点出力付き誘導型センサー
主なメリットの概要
- 15 mm フラッシュ
- リレー接点出力
- 拡張温度範囲
- 高い耐衝撃性と耐振動性









注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV
NBB15-F148P10-AROの技術データ
| スイッチング機能 | 常閉(NC) | |
| 出力タイプ | リレー | |
| 定格動作距離 | sn | 15 mm |
| 設置 | 面一 | |
| 出力極性 | DC | |
| 保証動作距離 | sa | 0 ... 12,15 mm |
| 減衰係数 rAl | 0,45 | |
| リダクションファクタ rCu | 0,35 | |
| 減衰係数 r304 | 0,8 | |
| リダクションファクタ rBrass | 0,5 | |
| 出力タイプ | リレー |
| 動作電圧 | UB | 10 ... 30 V DC |
| 切替え周波数 | f | 0 ... 600 Hz |
| ヒステリシス | H | 2 ... 20 % ( 標準 3 % ) |
| 逆極性保護機能 | 逆極性保護 | |
| 短絡保護機能 | ではない | |
| 電圧降下 | Ud | ≤ 0,5 V (作動電流 ≤ 100 mA で ≤ 0.275 V) |
| 作動電流 | IL | 0 ... 200 mA |
| オフ状態電流 | Ir | ≤ 10 µA |
| 無負荷供給電流 | I0 | ≤ 10 mA |
| 適切に操作可能になるまでの遅延時間 | tv | ≤ 300 ms |
| 切替え状態インジケータ | LED、黄色 |
| MTTFd | 1004 a | |
| ミッションタイム(TM) | 20 a | |
| 診断範囲(DC) | 0 % |
| 規格準拠 | |||||
| |||||
| 周囲温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
| 保管温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| 接続タイプ | ケーブル | |||||||||||||||||||||||||
| ハウジング材質 | 陽極酸化アルミニウム | |||||||||||||||||||||||||
| 検出面 | PBT | |||||||||||||||||||||||||
| 保護等級 | IP67 / IP69K | |||||||||||||||||||||||||
| ケーブル | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| 締付けトルク、ハウジングねじ | ≤ 1,8 Nm | |||||||||||||||||||||||||
| 寸法 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
関連ページ
さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。