国を選択してください

グローバルサイトへ

NBB8-F148P10-E2-M 誘導型センサー

主なメリットの概要

  • 8 mm フラッシュ(面一)
  • 3 線式 DC
  • 拡張温度範囲
  • タイプ E1 承認済み
  • 高い耐衝撃性と耐振動性

もっと見る

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Approval symbol
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

NBB8-F148P10-E2-Mの技術データ

スイッチング機能常開(NO)
出力タイプPNP
定格動作距離sn8 mm
設置面一
出力極性DC
保証動作距離sa0 ... 6,48 mm
減衰係数 rAl0,45
リダクションファクタ rCu0,4
減衰係数 r3040,8
リダクションファクタ rBrass0,5
出力タイプ3 線式
動作電圧UB10 ... 60 V DC
切替え周波数f0 ... 600 Hz
ヒステリシスH2 ... 20 % ( 標準 3 % )
逆極性保護機能逆極性保護
短絡保護機能パルシング
電圧降下Ud≤ 1,5 V
作動電流IL0 ... 200 mA
オフ状態電流Ir≤ 10 µA
無負荷供給電流I0≤ 10 mA
適切に操作可能になるまでの遅延時間tv≤ 300 ms
切替え状態インジケータLED、黄色
MTTFd1008 a
ミッションタイム(TM)20 a
診断範囲(DC)0 %
規格準拠
標準EN IEC 60947-5-2
E1 タイプ認証10R-06
周囲温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
保管温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
接続タイプケーブル
ハウジング材質陽極酸化アルミニウム
検出面PBT
保護等級IP67 / IP69K
ケーブル
ワイヤーエンドフェルールはい
ケーブル直径6 mm ± 0,2 mm
曲げ半径> 6 x ケーブル直径
材料PUR
色黒色
コアの数3
コア断面積0,75 mm2
長さL2 m
締付けトルク、ハウジングねじ≤ 1,8 Nm
寸法
高さ20 mm
幅35 mm
長さ50 mm
一般的な注意事項

関連ページ

さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。