国を選択してください

グローバルサイトへ

OIT500-F113-B17-CB 識別システム

光学式高温識別システム、300 ~ 450 mm

主なメリットの概要

  • 最高 500 °C(932 °F)の高温コードキャリア
  • PROFINET インターフェイス(スイッチ内蔵)
  • イーサネット TCP/IP への接続
  • CB3 コードプレートのオプション読み取り
  • 頑丈でコンパクトな設計
  • 内蔵照明
  • 高い作動範囲
  • 広い検知範囲
  • 深い焦点深度

もっと見る

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
PROFINET interface
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

OIT500-F113-B17-CBの技術データ

光源内蔵 LED 点灯中
ライトタイプ赤外線
シンボル体系CB1:穴あきマトリックス 6 x 6 6 つの 10 進数
読み取り距離CB1: 300 ... 520 mm
読み取りフィールド335 mm x 185 mm 最大読み取り距離で
評価頻度5 Hz
目標速度トリガされました max. 1,5 m/s
MTTFd86 a
ミッションタイム(TM)20 a
診断範囲(DC)0 %
LED 表示ステータス 、 機能 、 通信
動作電圧UB24 V DC ±15 % 、PELV
作動電流IB200 mA 出力ドライバなし
インターフェイスの種類100 BASE-TX
プロトコルPROFINET IO リアルタイム(RT)
適合クラス B
Netload クラス III
転送レート100 Bit/s
インターフェイスの種類イーサネット
プロトコル安全絶縁
転送レート100 MBit/s
入力電圧24 V DC 低:< 8 V、高:> 12 V
番号 / タイプトリガー入力 2 点 および 供給
最大 スイッチ入力 4 点
番号 / タイプ供給 最大 200 mA および 制御出力 1 点 準拠した場合の 外部照明
最大 スイッチング出力 4 点 プログラム可能
スイッチング電圧作動電圧から電圧降下を引いた値 標準 1,1 V
スイッチング電流100 mA 各出力
耐衝撃性EN 60068-2-27:2009
耐振動性EN 60068-2-6:2008
放射干渉EN 61000-6-4:2007+A1:2011
ノイズ耐性EN 61000-6-2:2005
光生物学的安全性EN 62471:2008 免除グループ
CE 適合性CE
周囲温度0 ... 60 °C (32 ... 140 °F)
保管温度-20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F)
保護等級IP67
接続8 ピン、M12 x 1 コネクタ、標準(電源 + IO)
2 x 4 ピン、M12x1 ソケット、D コード(LAN)
3 x 5 ピン、M12x1 ソケット、A コード
( トリガー 、 外部照明 )
材料
ハウジングアルミニウムダイカスト 粉体塗装
質量約 4000 g
寸法
高さ101 mm
幅261 mm
深度171 mm
一般的な注意事項