国を選択してください

グローバルサイトへ

WCS3B-LS510DH WCS リードヘッド

主なメリットの概要

  • 非接触、アブソリュートポジションエンコーダ
  • 位置と速度の出力
  • ごみの蓄積を自動的に検出
  • ユニキャスト通信方式
  • 電源とイーサネットの共有接続
  • 内蔵ディスプレイモジュール
  • 拡張温度範囲

もっと見る

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cCSAus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
EtherNet/IP™ interface
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

WCS3B-LS510DHの技術データ

通過速度v≤ 12,5 m/s
測定範囲最大 314,5 m
コードレールに対する自由公差水平: 28 mm ( ± 14 mm )
垂直: 25,5 mm ( +11.5 mm/-14 mm )
解像度± 0,4 mm (1,250 ポジション/m)
MTTFd57 a
ミッションタイム(TM)10 a
診断範囲(DC)0 %
緑色 LEDETHERNET リンク
リンク先:ETHERNET 接続 OK
黄色 LEDイーサネットバスアクティビティ
点滅:データ転送
赤色 LEDPROFINET 通信
行き先:通信エラー
赤色/緑色 LEDステータス表示
緑色:コードレールが検出されました、正常に機能しています
赤色:システムエラー
赤色の点滅:コードレールが検出されませんでした
動作電圧UB10 ... 30 V DC
消費電力P015 W
インターフェイスの種類100 BASE-TX
データ出力コードバイナリコード
プロトコルEtherNet/IP

転送レート    100 MBit/s      
放射干渉EN 61000-6-4:2007+A1:2011

ノイズ耐性EN 61000-6-2:2005

耐衝撃性EN 60068-2-27:2009
耐振動性EN 60068-2-6:2008
CSA 承認済みcCSAus 認証済み、汎用
クラス 2 電源
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
動作温度-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
保管温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
接続タイプ8 ピン、M12 x 1 コネクタソケット、Y コード
ケーブルグランドキャップナットの最大締め付けトルク:≤ 0.4 Nm
保護等級IP54
材料
ハウジングABS 、 PC (ポリカーボネート)
質量500 g
寸法
高さ99 mm
幅90 mm
長さ115 mm
注文情報取り付けプレートは納品物に含まれます
一般的な注意事項