国を選択してください
VBG-EP1-KE5-D ASi ゲートウェイ
PROFINET / EtherNet/IP ゲートウェイ、 AS-Interface 1 系統ネットワーク用
主なメリットの概要
- マルチプロトコル機能 (PROFINET およびイーサネット / IP 用)
- REST API による IIoT 対応
- Web ベースコンフィギュレーション
- PROFINET S2 システム冗長化
- モバイル デバイスでコミッショニングが可能
- AS-Interface 仕様 3.0 に準拠したゲートウェイ
もっと見る
希望するタイプ

















注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
- FR
VBG-EP1-KE5-Dの技術データ
| AS-Interface specification | V3.0 | |
| Earth fault detection | EFD | integrated |
| Diagnostics function | Extended function via diagnostics interface | |
| UL File Number | E223772 | |
| MTBF | at 40 °C 60.7 a |
| LED indication | see manual | |
| Button | Saving the Configuration and Reset |
| Rated operating voltage | Ue | from AS-Interface 18 ... 31.6 V from AUX 20 ... 30 V |
| Rated operating current | Ie | ≤ 220 mA from AS-Interface segment 1 ≤ 170 mA from AUX |
| Protection class | III | |
| Nominal voltage | UN | from AS-Interface 30 V DC from AUX 24 V DC |
| Interface type | Fieldbus | |
| Physical | 2 x RJ-45 | |
| Protocol | PROFINET IO with media redundancy protocol (MRP) and S2 system redundancy. EtherNet/IP with Device Level Ring (DLR) HTTP (REST API) | |
| Transfer rate | 10 MBit/s / 100 MBit/s , Automatic baud rate detection | |
| IP address | via DHCP |
| Interface type | Service interface | |
| Physical | 1 x RJ45 | |
| Transfer rate | 100 MBit/s | |
| IP address | 192.168.1.2 |
| Interface type | SD card slot |
| Ethernet | RJ45 | |
| AUX/AS-Interface | removable spring clamp terminals |
| Electromagnetic compatibility | |||||
| |||||
| Electromagnetic compatibility | EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 | |
| Degree of protection | EN 60529:2000 | |
| AS-Interface | EN 62026-2:2013 | |
| Shock resistance | EN 61131-2:2004 |
| Ambient temperature | -25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F) | |
| Storage temperature | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
| Cold start temperature | -40 °C (-40 °F) | |
| Relative humidity | ≤ 95 % non-condensing | |
| Altitude | ≤ 5000 m above MSL [Ambient temperature max. 40 °C) |
| Degree of protection | IP20 (Manufacturer declaration) | ||||||||||
| Material | PA 66-FR | ||||||||||
| Mass | 185 g | ||||||||||
| Dimensions | |||||||||||
| |||||||||||
| Construction type | DIN-rail mounting | ||||||||||
関連ページ
さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。
関連ニュースと活用事例
この製品に関するニュースや活用事例の詳細はこちらをご覧ください。