国を選択してください
NBN8-18GS50-Z4L 誘導型センサー
主なメリットの概要
- 8 mm、ノンフラッシュ(非面一)型
- オフ状態電流が最小の 2 線式 DC センサー
- スイッチングステータスインジケータ、黄色 LED
- ステンレス鋼ハウジング









注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV
NBN8-18GS50-Z4Lの技術データ
| スイッチング機能 | 常開(NO) | |
| 出力タイプ | オフ状態電流が最小の 2 線式 | |
| 定格動作距離 | sn | 8 mm |
| 設置 | ノンフラッシュ(非面一) | |
| 出力極性 | DC | |
| 保証動作距離 | sa | 0 ... 6,48 mm |
| 実際の動作距離 | sr | 7,2 ... 8,8 mm |
| 減衰係数 rAl | 0,4 | |
| リダクションファクタ rCu | 0,35 | |
| 減衰係数 r304 | 0,7 | |
| 出力タイプ | 2 線式 |
| 動作電圧 | UB | 4 ... 30 V |
| 切替え周波数 | f | 0 ... 500 Hz |
| ヒステリシス | H | 1 ... 10 % 標準 5 % |
| 逆極性保護機能 | はい | |
| 短絡保護機能 | パルシング | |
| 電圧降下 | Ud | ≤ 4 V |
| 作動電流 | IL | 2 ... 30 mA |
| 最低動作電流 | Im | 2 mA |
| オフ状態電流 | Ir | ≤ 200 µA |
| 切替え状態インジケータ | 全方向 LED、黄色 |
| MTTFd | 1581 a | |
| ミッションタイム(TM) | 20 a | |
| 診断範囲(DC) | 0 % |
| 規格準拠 | |||||
| |||||
| UL 認証 | cULus 規格認定取得済み 負荷タイプ : 汎用 回路 : クラス 2 電源 エンクロージャタイプ定格 : タイプ 1 電源 / スイッチング電圧 : 30 V DC 出力スイッチング電流 : 30 mA | |
| CCC 認証 | 定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です |
| 周囲温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| 保管温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| 接続タイプ | ケーブル | |||||||||||||||||||||||||
| ハウジング材質 | ステンレス鋼 1.4305 / AISI 303 | |||||||||||||||||||||||||
| 検出面 | PBT | |||||||||||||||||||||||||
| 保護等級 | IP67 | |||||||||||||||||||||||||
| ケーブル | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| 質量 | 104 g | |||||||||||||||||||||||||
| 寸法 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| 納品物 | 2 個のセルフロッキングナット(納品物に含まれています) |
関連ページ
さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。