国を選択してください
1/2"NPT-V1D-GN0.5M-PVC-V45-G 接続ケーブル
イーサネットバスケーブル、M12 D コード - RJ45、PVC ケーブル 4 ピン、CAT5e、シールド付き
主なメリットの概要
- 前面 / ねじ取り付け
- 2 線式、3 線式、4 線式技術に適しています
- イーサネットレセプタクル
- 4 ピンメス D コード M12 - ケーブルに接続されたオス RJ45 コネクタ
- 1/2 インチ NPT-14 取り付け
もっと見る
注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR