国を選択してください

グローバルサイトへ

1/2"NPT-V1D-GN2M-PVC-V45-G 接続ケーブル

イーサネットバスケーブル、M12 D コード - RJ45、PVC ケーブル 4 ピン、CAT5e、シールド付き

主なメリットの概要

  • 前面 / ねじ取り付け
  • 2 線式、3 線式、4 線式技術に適しています
  • イーサネットレセプタクル
  • 4 ピンメス D コード M12 - ケーブルに接続されたオス RJ45 コネクタ
  • 1/2 インチ NPT-14 取り付け

もっと見る

注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

1/2"NPT-V1D-GN2M-PVC-V45-Gの技術データ

ピンの数4
接続 1ソケット
構造タイプ 1ストレート
ねじ切り 1M12
接続 2オスコネクタ
構造タイプ 2ストレート
ねじ切り 2RJ-45
動作電圧UB最大 ... 60 V DC
作動電流IB最大 1,5 A
規格準拠
標準CAT5(IEC 11801:2002) 、 CAT5e(TIA 568B:2001)
IEC 61076-2-101:2008
周囲温度-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
保護等級IP67
材料
接点金めっき銅合金
コネクタクリア 陽極酸化アルミニウム
本体CAT5e 、 ティール
ケーブルPVC
溝付きナット亜鉛めっきスチール
ケーブル2 m ケーブル長
質量67,8 g
一般的な注意事項