国を選択してください
SB3,5-E2-BU-Y324726 誘導型スロットセンサー
主なメリットの概要
- スロット幅 3.5 mm
- 基本シリーズ









注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV
SB3,5-E2-BU-Y324726の技術データ
| スイッチング機能 | 常開(NO) | |
| 出力タイプ | PNP | |
| スロット幅 | 3,5 mm | |
| 浸漬深さ(横方向) | 5 ... 7 標準 6 mm | |
| 出力極性 | DC | |
| 出力タイプ | 3 線式 |
| 動作電圧 | UB | 10 ... 30 V |
| 切替え周波数 | f | 0 ... 3000 Hz |
| ヒステリシス | H | 0,1 ... 0,4 mm |
| 逆極性保護機能 | 逆極性保護 | |
| 短絡保護機能 | パルシング | |
| 電圧降下 | Ud | ≤ 3 V |
| 作動電流 | IL | 0 ... 100 mA |
| 無負荷供給電流 | I0 | ≤ 7 mA |
| 切替え状態インジケータ | LED、黄色 |
| MTTFd | 2590 a | |
| ミッションタイム(TM) | 20 a | |
| 診断範囲(DC) | 0 % |
| 規格準拠 | |||||
| |||||
| UL 認証 | cURus 認定 負荷タイプ : 汎用 回路 : クラス 2 電源 電源 / スイッチング電圧 : 30 V DC 出力スイッチング電流 : 100 mA UL の詳細については、「補足情報」を参照してください | |
| CCC 認証 | 定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です |
| 周囲温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
| 接続タイプ | フレキシブルリード LiY 、 L1 = 300 mm 、 L2 = 10 mm | ||||||||||
| コア断面積 | 0,14 mm2 | ||||||||||
| ハウジング材質 | PBT | ||||||||||
| 保護等級 | IP67 | ||||||||||
| 寸法 | |||||||||||
| |||||||||||
関連ページ
さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。