国を選択してください

グローバルサイトへ

VAZ-MH PG9-70MM 信号タワー用アクセサリ

ケーブルグランド付きジャンクションボックス

注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • FR

VAZ-MH PG9-70MMの技術データ

周囲温度-20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F)
保護等級IP54
ケーブルエントリM16 x 1.5 ケーブルグランド ケーブル直径 5 ...10 mm
材料PA-GF 、黒色
質量71 g
寸法
高さ29 mm
直径70 mm
一般的な注意事項