国を選択してください

グローバルサイトへ

VAZ-MH-BASE-40MM 信号タワー用アクセサリ

シグナルタワー用取付け補助具、床面取付け用アダプター

主なメリットの概要

  • モジュラー設計
  • 40 mm シリーズ
Product Compliance: USA - cULus
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • FR

VAZ-MH-BASE-40MMの技術データ

UL ファイル番号E223176
色グレー
周囲温度-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
保護等級IP66
ケーブルエントリ貫通穴
材料PC
ケーブル
被覆直径最大 9 mm
質量21 g
寸法
高さ29 mm
直径40 mm
取り付け床取り付け、壁面取り付け
一般的な注意事項