国を選択してください

グローバルサイトへ

V15SL-W-BK ケーブルプラグ

プラグ、現場取付け可能、M12 アングル、Lコード 5ピン、ケーブル径 8~13 mm 用

主なメリットの概要

  • フィールド取り付け可能
  • ねじ端子接続
  • 金属製ロック
  • 工具アセンブリに適したローレットナット
  • UL 認定部品

もっと見る

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cURus
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
V15SL-W-BKの技術データ

コネクタ 1
接続オスコネクタ
構造タイプM12
スタイルライトアングル
ロックねじ接続
ピンの数5
コーディングL コード
カスタマイズコード向き : 0°/ 72°/ 144°/ 216°/ 288°
定格作動電圧Ue最大 48 V AC / 63 V DC
定格動作電流Ie1.5 mm2 、AWG 16 : 12 A
2.5 mm² 、AWG 14 : 16 A
サージ保護カテゴリ III
過電圧カテゴリIII
絶縁抵抗min. 10000 MΩ
保護等級EN 60529
プラグ接続コネクタ M12 x 1 : IEC 61076-2-101
UL ファイル番号E363587
周囲温度-40 ... 105 °C (-40 ... 221 °F)
汚染度3
プラグコネクタ
締め付けトルク0,6 Nm
ツールのインストール直線ローレット 、 六角ナット SW = 22 mm
挿抜耐久性min. 100
保護等級IP67
接続最大 1.5 mm2 用ねじ端子 / AWG 16 ワイヤ端にフェルール加工
ねじ止め式端子 適用電線 最大 2.5 mm2 / AWG 14 ワイヤーエンドフェルールなし
ケーブル
被覆直径8 ~13 mm
コア断面積2,5 mm2 / 14 AWG 最大
取り付けねじ端子 0.4 Nm
質量48 g
プラグコネクタ
ローレットねじ接続CuZn、ニッケルめっき
本体PA、黒色
接触面金めっき (Au)
燃焼性V-0
一般的な注意事項