国を選択してください

グローバルサイトへ

WCS2-PS1-C-2,5M WCS2 プロファイルレール

WCS2 プロファイルレール、コーティング

主なメリットの概要

  • 粉体塗装
  • 高速取り付け
  • ラミネートとステンレス鋼の両方のコードレールを保持
  • 長い吊り下げ距離
  • すべての取付け方向が可能
  • ガイドトロリーを使用する場合は必須

もっと見る

注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

WCS2-PS1-C-2,5Mの技術データ

動作温度-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
長さL2500 mm
曲げ半径≥ 1000 mm
材料アルミニウム 、 粉体塗装
熱膨張係数2,4 x 10-5 /K
質量1000 g /m
コーティング粉体塗装 、 100 µm
一般的な注意事項