国を選択してください
VAA-2E2A-CB10-SJ/E2J-FL ASi安全モジュール
CB10 安全モジュール、2 個の安全関連入力および 2 個の従来型の電子出力
主なメリットの概要
- 緊急停止ボタンなどの接点安全スイッチの接続
- Cat. 4、PLe / SIL3 までのアプリケーション
- モジュラー式安全ソリューション
- 超コンパクトなエンクロージャ









注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
- FR
VAA-2E2A-CB10-SJ/E2J-FLの技術データ
| スレーブタイプ | 安全 - スレーブ | |
| AS-Interface 仕様 | V3.0 | |
| 必要なマスター仕様 | ≥ V2.1 | |
| UL ファイル番号 | E223772 |
| LED FAULT | エラー表示、赤色 LED 赤色:通信エラーまたはアドレスが 0 | |
| LED PWR | AS-Interface 電圧、緑色 LED 緑色:電圧 OK 緑色の点滅:アドレス 0 | |
| LED IN | スイッチング状態(入力)、黄色 LED 2 個 | |
| LED 出力 | 切替え状態(出力)、2 個の 黄色 LED |
| 定格作動電圧 | Ue | 26.5 ~AS-Interface から 31.6 V (PELV) |
| 定格動作電流 | Ie | ≤ 40 mA (入出力なし)/最大160 mA |
| 保護等級 | III | |
| サージ保護 | Ue:過電圧カテゴリ III、 安全絶縁電源(PELV) | |
| 定格絶縁電圧 | 32 V | |
| パルス耐電圧 | 0,8 kV |
| 番号 / タイプ | 機械的接点用の安全関連入力 2 点、クロス回路監視: 2 つのシングルチャンネル接点:ISO 13849-1 に適合するカテゴリ 2/PLc または IEC 62061 に適合する SIL 1 まで 2 チャンネル接点 1 個:ISO 13849-1 に適合するカテゴリ 4/PL e または IEC 62061 に適合する SIL 3 まで | |
| 供給 | (AS-Interface から) | |
| 電圧 | 20 ... 30 V DC パルス | |
| 電流 | 入力電流制限 ≤ 15 mA、 短絡保護 |
| 番号 / タイプ | 2 点の従来型電子出力、PNP 、 過負荷および短絡耐性 | |
| 供給 | (AS-Interface から) | |
| 電圧 | (UASI - 7.0 V) ≤ UOUT ≤ UASI | |
| 電流 | 出力あたり ≤ 100 mA、合計 ≤ 100 mA |
| 電磁適合性 | |||||
| |||||
| 保護等級 | EN 60529:2000 | |
| フィールドバス規格 | EN 62026-2:2013 | |
| 電気的安全性 | IEC 61140:2009 | |
| 放射干渉 | EN 61000-6-4:2007 | |
| AS-Interface | EN 62026-2:2013 | |
| ノイズ耐性 | IEC 62026-2:2013 EN 61326-3-1:2017 EN 61000-6-2:2005 | |
| 機能安全 | EN ISO 13849-1 : 2023 EN ISO 13849-2:2012 EN IEC 62061 : 2021 |
| プロファイル | S-7.B | |||||||||||||
| IO コード | 7 | |||||||||||||
| ID コード | B | |||||||||||||
| ID1 コード | F | |||||||||||||
| ID2 コード | 0 | |||||||||||||
| データビット(AS-Interface 経由で機能) | 入力 出力 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| パラメータビット(AS-i 経由でプログラム可能) | 機能 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| UL 認証 | 保護等級 IP20 は UL 認証に含まれていません。保護等級は Pepperl+Fuchs によってテストされています。 |
| 周囲温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| 保管温度 | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) | |
| 相対湿度 | 85 % (結露なきこと) | |
| 気候条件 | 屋内使用のみ | |
| 高度 | ≤ 5000 m MSL 以上 | |
| 耐衝撃性 | 30 g、11 ミリ秒 (6 空間方向)、3 回の衝撃 10 g、16 ミリ秒 (6 空間方向)、1000 回の衝撃 | |
| 耐振動性 | 0,35 mm 10 ... 57 Hz 、5 g 57~2000 Hz、10 サイクル | |
| 汚染度 | 2 |
| 保護等級 | EN 60529 に準拠した IP20 | ||||||||||
| 接続 | 200 mm、PVC ケーブル 0.5 mm2 | ||||||||||
| 材料 | |||||||||||
| |||||||||||
| 質量 | 31 g | ||||||||||
| 寸法 | |||||||||||
| |||||||||||
| ケーブルの長さ | 入力 、 出力 : 最大 30 m | ||||||||||
| 注 | このデバイスはメンテナンス不要です。 製造元が指定する以外の方法でデバイスが使用されている場合は、デバイスが備えている保護機能が低下する可能性があります。 | ||||||||||
関連ページ
さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。