国を選択してください

グローバルサイトへ

VAA-2E1A-CB10-SJ/E2J-FL ASi安全モジュール

CB10 安全モジュール
安全関連入力 2 点、および
従来型電子出力 1 点

主なメリットの概要

  • 緊急停止ボタンなどの接点安全スイッチの接続
  • モジュラー式安全ソリューション
  • 超コンパクトなエンクロージャ
  • Cat. 4、PLe / SIL3 までのアプリケーション
Product Compliance: Europe – CE
Functional Safety: Safety Integrity Level - 3
Functional Safety: Performance Level - PL e
Product Compliance: USA - cULus
Interface symbol
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • FR

VAA-2E1A-CB10-SJ/E2J-FLの技術データ

スレーブタイプ安全 - スレーブ
AS-Interface 仕様V3.0
必要なマスター仕様≥ V2.1
UL ファイル番号E223772
安全インテグリティレベル(SIL)SIL 3
パフォーマンスレベル(PL)PL e
カテゴリカテゴリ 4
MTTFdシステム全体の MTTFd に対して大きな影響はありません
ミッションタイム(TM)20 a
LED FAULTエラー表示、赤色 LED
赤色:通信エラーまたはアドレスが 0
LED PWRAS-Interface 電圧、緑色 LED
緑色:電圧 OK
緑色の点滅:アドレス 0
LED INスイッチング状態(入力)、黄色 LED 2 個
LED 出力スイッチング状態(出力)、黄色 LED
定格作動電圧Ue26.5 ~AS-Interface から 31.6 V (PELV)
定格動作電流Ie≤ 40 mA (入出力なし)/最大160 mA
保護等級III
サージ保護Ue:過電圧カテゴリ III、 安全絶縁電源(PELV)
定格絶縁電圧32 V
パルス耐電圧0,8 kV
番号 / タイプ機械的接点用の安全関連入力 2 点、クロス回路監視:
2 つのシングルチャンネル接点:ISO 13849-1 に適合するカテゴリ 2/PLc または IEC 62061 に適合する SIL 1 まで
2 チャンネル接点 1 個:ISO 13849-1 に適合するカテゴリ 4/PL e または IEC 62061 に適合する SIL 3 まで
供給(AS-Interface から)
電圧20 ... 30 V DC パルス
電流入力電流制限 ≤ 15 mA、
短絡保護
番号 / タイプ従来型電子出力 1 点、PNP 、 過負荷および短絡耐性
供給(AS-Interface から)
電圧(UASI - 7.0 V) ≤ UOUT ≤ UASI
電流≤ 100 mA
電磁適合性
指令 2014/30/EUIEC 62026-2:2013
EN 61000-6-2:2005
EN 61000-6-4:2007
EN 61326-1:2013
保護等級EN 60529:2000
フィールドバス規格EN 62026-2:2013
電気的安全性IEC 61140:2009
放射干渉EN 61000-6-4:2007
AS-InterfaceEN 62026-2:2013
ノイズ耐性IEC 62026-2:2013
EN 61326-3-1:2017
EN 61000-6-2:2005
機能安全EN ISO 13849-1 : 2023
EN IEC 62061 : 2021
プロファイルS-7.B
IO コード7
ID コードB
ID1 コードF
ID2 コード0
データビット(AS-Interface 経由で機能) 入力 出力
D0 動的安全コード 1 OUT 1
D1 動的安全コード 1 -
D2 動的安全コード 2 -
D3 動的安全コード 2 -
パラメータビット(AS-i 経由でプログラム可能)機能
P0未使用
P1未使用
P2未使用
P3未使用
UL 認証保護等級 IP20 は UL 認証に含まれていません。保護等級は Pepperl+Fuchs によってテストされています。
周囲温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
保管温度-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
相対湿度85 % (結露なきこと)
気候条件屋内使用のみ
高度≤ 5000 m MSL 以上
耐衝撃性30 g、11 ミリ秒 (6 空間方向)、3 回の衝撃 10 g、16 ミリ秒 (6 空間方向)、1000 回の衝撃
耐振動性0,35 mm 10 ... 57 Hz 、5 g 57~2000 Hz、10 サイクル
汚染度2
保護等級EN 60529 に準拠した IP20
接続200 mm、PVC ケーブル 0.5 mm2
材料
接点オープン導体端部 コネクタスリーブ付き
ハウジングポリアミドホットメルト接着剤
質量28 g
寸法
高さ10,1 mm
幅36 mm
長さ39,5 mm
ケーブルの長さ入力 、 出力 : 最大 30 m
注このデバイスはメンテナンス不要です。 製造元が指定する以外の方法でデバイスが使用されている場合は、デバイスが備えている保護機能が低下する可能性があります。
一般的な注意事項